FFA-A/-BHarmonic Drive

Baureihe FFA-A/-B

In den Servoantrieben der Baureihe FFA-A/-B werden AC-Servomotoren und ein Harmonic Drive Getriebe zu einem kompakten und flach bauenden Antrieb kombiniert. Die Baureihe deckt einen Drehmomentbereich von 10 bis 1800 Nm ab und ist in Untersetzungen von 50 bis 160 für Drehzahlen bis max. 130 min-1 verfügbar. Zusätzlich bieten wir zur Vervollständigung der Servoachse auch die zum FFA zugehörigen digitalen Servoregler vom Typ SC-610 an, die sowohl als Strom-, Drehzahl- oder Positionsregler eingesetzt werden können.

Produktvorteile
  • Kompaktes Antriebsdesign
  • Niedriges Trägheitsmoment
  • Motorwicklungen für 320/560 VDC (L-/H-Variante)
  • Resolver/Inkrementeller Encoder/Absoluter Encoder wahlweise
  • Kompatibilität zu marktüblichen Servoverstärkern, z. B. SIMODRIVE/SIMOVERT, Indradrive
  • Wiederholgenauigkeit ca. ± 5“
  • Drehmomentbereich bis 1800 Nm
  • Drehzahlbereich bis 130 U/min.
  • Verfügbar in 5 Baugrößen mit i=50 oder 100
  • Mit Regelgerät SC-610 lieferbar

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

MSV 2010

Besuchen Sie uns auf der MSV vom 13.09.-17.09.2010  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek vom 13.09.-16.09.2010  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)