FFA-A/-BHarmonic Drive

Serie FFA-A/-B

La serie de servoactuadores FFA-A/-B combina la reducción de precisión de Harmonic Drive con los servo motores AC y un diseño muy compacto. La serie FFA-A/-B se encuentra disponible con pares máximos de salida de 10 a 1800 Nm y ratios estándar de reducción desde 50:1 a 160:1 que proporcionan velocidades máximas de salida de hasta 130 rpm. También disponible en combinación con el servo controlador digital SC-610 para control de intensidad, velocidad o posición.

Ventajas
  • Diseño compacto
  • Baja inercia
  • Opción de resolver, encoder incremental o encoder absoluto
  • Compatible con gran variedad de servo drives como, por ejemplo, Simodrive/Simovert, Indradrive
  • Repetibilidad < ± 5 arcseg
  • Capacidad de par hasta 1800 Nm
  • Velocidad de salida hasta 80 r.p.m
  • Disponible en 5 tamaños con ratios 50:1 o 100:1
  • Disponible con la serie de servocontroladores SC-610

Nuevos productos

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... más

News | Calendario Ferias

Principio de Funcionamiento

Los reductores Harmonic Drive se caracterizan por sus propiedades únicas. 
siguiente

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)