WickelgetriebeHarmonic Drive

Wickelgetriebe

Harmonic Drive Wickelgetriebe sind kundenspezifische Planetengetriebe mit einem hohen Anspruch an Zuverlässigkeit. Das Sonderplanetengetriebe wird über den Planetenträger angetrieben, besteht aus zwei Sonnenrädern und einem Doppelplanetenrad. Ein Hohlrad wird bei dieser Bauform nicht verwendet. Das gesamte Getriebegehäuse ist als Planetenträger (Antriebselement) ausgelegt und rotiert im Betrieb mit bis zu 4000 min-1. Dieses dynamisch ausgewuchtete System muss spielarm ausgeführt werden und zuverlässig im 24h-Betrieb arbeiten. Eingesetzt werden diese Wickelgetriebe in Statorwickelmaschinen. Mit Hilfe des Wickelgetriebes wird durch die zentrale Hohlwelle und zwischen den Planetenrädern der Draht für die zu wickelnden Statorwicklungen von Elektromotoren geführt.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

MSV 2010

Besuchen Sie uns auf der MSV vom 13.09.-17.09.2010  
mehr

Motek 2010

Besuchen Sie uns auf der Motek vom 13.09.-16.09.2010  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)