SHG-2UHHarmonic Drive

Serie SHG-2UH

L' unità SHG-65 integra la famiglia di prodotto CPU-H per le applicazioni ad alti carichi. Essa si distingue soprattutto per il suo albero cavo da 80mm, che può essere impiegato quale foro passante per cavi, alberi, fili saldati, aria compressa, vuoto, lubrificanti, raggi laser, eccetera. Grazie all’impiego di riduttori componibili dalle elevate prestazioni, questa serie si distingue inoltre, nel raffronto con i riduttori Harmonic Drive standard, per la sua vita prolungata del 40% e la sua coppia trasmissibile maggiore del 30%. Il grande cuscinetto in uscita ad alta rigidità consente la movimentazione precisa di alti carichi.

Avantaggi Serie SHG-2UH
  • Albero cavo centrale integrato dall’ampio diametro interno
  • Riduttore ad elementi componibili a lunga vita e alta coppia trasmissibile
  • Cuscinetti dell’attuatore ad alta capacità di carico e rigidità
  • Gioco zero e alta rigidità torsionale
  • Struttura compatta e di facile montaggio
  • Peso ridotto
  • Esente da manutenzione e lubrificazione a vita

Nuovi prodotti

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... di più

News | Calendario fiere

Newdrive 2009

Numero di Primavera 2009:  
Avanti

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)