Harmonic Drive
Aviation Civile Unité de Contrôle de Position
Composant allégé
Les réducteurs Harmonic Drive® sont largement utilisés dans les système de mesures. Cette unité de contrôle de position est utilisée pour mesurer la position des volets sur les ailes d'avions commerciaux. Le grand rapport de réduction, la grande précision et surtout la légèreté et le faible encombrement ont été des facteurs déterminants lors du choix du réducteur.
Ici, un réducteur à intégrer HDUF sert à entraîner deux resolvers brushless. Ce réducteur est utilisé en raison du couple limité mais surtout pour sa compacité. Le mouvement de l'arbre de commande des volets est transmis par un jeu de pignons droits entraînant l'arbre primaire lié au Wave Generator du réducteur. Le Circular Spline est fixe et le Dynamic Spline est utilisé comme élément de sortie pour entraîner les deux resolvers via un train de pignons à rattrapage de jeu.
L'Harmonic Drive®, en combinaison avec le train de pignon est utilisé pour réduire la rotation de l'arbre de transmission en un angle inférieur à 360° en entrée de reslover. Les resolvers sont montés en parallèle pour des raisons des sécurité évidentes sur ce genre d'applications. Le réducteur est fabriqué en acier inoxydable et utilise une lubrification spéciale destinée aux très basses températures.