Equipement médicalHarmonic Drive

Machine de Radiologie Positionnement de l'Arceau

Sous-ensemble
Roulement de sortie intégré

En milieu médical, il est essentiel que les entraînements mécaniques utilisés soient particulièrement silencieux. Pour cette raison, les réducteurs Harmonic Drive® sont de plus en plus utilisés dans les équipements médicaux. Dans cette application, un réducteur HFUC-2UH type cartouche est utilisé sur une machine de radiologie pour positionner précisément l'arceau supportant la source du rayon-X au dessus du corps du patient.

Dans cet exemple, l'ensemble de l'arceau comprenant la cartérisation, le servomoteur DC, le réducteur et le système de codage absolu a été développé en étroite collaboration avec le client. L'une des caractéristiques du système est l'utilisation d'un arbre d'entrée passant à travers le plateau de sortie du réducteur.

Le plateau de sortie est fixe et c'est le carter du réducteur, intégrant le Circular Spline, qui est utilisé comme élément de sortie. Une autre caractéristique de l'application est l'utilisation d'un frein monté sur l'arbre d'entrée afin de prévenir toute défaillance du moteur ou de la courroie.

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)