Harmonic Drive
Impression de Billets de Banque Contrôle du Phasage
Réducteur différentiel
L'utilisation des réducteurs Harmonic Drive® autorise une grande variété d'entraînements différentiels. Dans cette application, le composant HFUC est la base d'un différentiel multifonction. Le carter du Circular Spline est monté sur roulements, permettant ainsi la libre rotation de l'ensemble.
Le Flexspline lié à un arbre de transmission peut être utilisé indifféremment comme élément primaire ou secondaire. Le Wave Generator est solidaire d'un deuxième arbre qui est fixe ou utilisé en entrée de compensation selon la réduction souhaitée. Le rapport volumique particulièrement favorable de ce type de montage s'avère particulièrement intéressant pour les application suivantes:
- Contrôle de registres
- Contrôle précis de vitesse
- Ajustement d'entraînement
- Entraînement à deux plages de vitesse
Le grand rapport de réduction de l'Harmonic Drive® permet d'utiliser un moteur de faible puissance ou même un vernier pour assurer la compensation de vitesse. Le montage présenté étant lubrifié à l'huile, il convient d'équiper le carter de bouchons de remplissage et de vidange.