Harmonic Drive
Plieuse Actionneur Linéaire pour le Réglage des Cylindres
Actionneur spécifique
En plus des applications différentielles, les machines d'imprimerie nécessitent de plus en plus de fonctions de positionnement. Ici, un actionneur linéaire HDPL est utilisé pour le réglage des cylindres d'une plieuse. L'actionneur sert à presser les cylindres l'un contre l'autre selon un étalonnage de pression. L'un des cylindres est fixe, l'autre, monté sur un bras oscillant peut se déplacer radialement.
Le bras est asservi en position par l'actionneur linéaire. Ce système vient en remplacement d'un cylindre équipé d'un dispositif pneumatique sur lequel il était très difficile d'assurer un contrôle de pression suffisamment précis. L'actionneur HDPL offre une solution électromécanique capable d'établir un contrôle de l'effort de pression extrêmement précis.