Harmonic Drive
Plieuse Poste de Perforation
Solution spécifique pour travail en continu
Sur les plieuses, le nombre important de déplacements nécessite de grands rapports de réduction et des vitesses d'entraînement continu élevées. Il est alors impératif de développer des solutions particulières en matière de lubrification et d'étanchéité afin de répondre à ce besoin. Le développement présenté est issu d'un réducteur à arbre d'entrée type HFUC-2UJ modifié utilisé pour assurer l'entraînement du poste de perforation.
Cette application nécessite une grande vitesse de rotation et donc une lubrification à l'huile. En fonctionnement continu, il est indispensable de maintenir le lubrifiant en dessous d'un seuil de température. De ce fait, un espace supplémentaire a été aménagé afin de pouvoir recevoir la quantité de lubrifiant nécessaire. Un niveau intégré au carter permet de contrôler cette quantité.