Harmonic Drive
Machine de Tests Universels Axe de Torsion
Roulement de sortie de précision
Dans de nombreux secteurs industriels, le test des pièces et des matériaux est une phase indispensable pour le développement produit et l'assurance qualité. Les machines de tests universels sont utilisées pour les essais de résistance des matériaux en traction, résilience, dureté, fluage et fatigue. Les caractéristiques du matériau sont mesurées et répertoriées à tous les stades du procesus de test. Cette application montre la façon dont un réducteur à intégrer HFUC a été utilisé sur l'axe de torsion d'une machine de tests universels. Cet axe est utilisé pour mesurer la raideur torsionnelle d'échantillons de matériaux.
Dans le cas présent, une importance particulière est portée sur l'importante raideur torsionnelle, le grand rapport de réduction et un jeu proche de zéro, ce dernier étant la caractéristique essentielle pour assurer une fiabilité totale de la mesure. Le grand rapport de réduction et les caractéristiques de transmission du réducteur assurent une rotation lente et régulière de l'échantillon même avec des couples de travail importants.
Le réducteur cartérisé est entraîné par un moteur AC. L'arbre secondaire est guidé par un montage de roulements à rouleaux coniques de précision pré-chargés.