Harmonic Drive
Microscope Optique Réglage de la Mise au Point
Réducteur à intégrer extra plat
Les réducteurs Harmonic Drive® sont fréquemment utilisés dans des applications de positionnement de précision. Dans cet exemple, le réducteur permet le réglage manuel de la mise au point d'un microscope utilisé pour la recherche biologique et médicale. Le composant HDUF peut être facilement intégré dans la molette de réglage de la mise au point, permettant ainsi une conception simple et compacte. La grande précision du réducteur est essentielle pour éviter tout à-coup et vibration de l'échantillon. Le Dynamic Spline est fixé à la partie externe de la molette utilisée pour le réglage "grossier".
Dans ce cas, il n'y a pas de mouvement relatif entre les différents composants du réducteur. Le Circular Spline, le Dynamic Spline et le Wave Generator sont entraînés ensemble. Le réducteur est alors utilisé comme un simple accouplement, transmettant directement le mouvement de la molette.
Le Wave Generator est monté sur la partie "interne" de la molette permettant un réglage plus fin. Le réducteur est utilisé avec le Dynamic Spline fixe, bloqué par le joint à lèvres agissant comme un frein. Le Circular Spline est utilisé comme élément secondaire solidaire de l'arbre de sortie.