Machines-outilsHarmonic Drive

Affûteuse Axe d'Indexage

Passage central
Flexspline spécifique
Wave Generator spécifique

Sur les centres d'affûtage, l'outil (fraise, ...) doit être positionné avec précision par rapport au disque d'affûtage afin de réaliser les contours complexes et ce, avec un état de surface parfait. Le composant clé de l'axe d'indexage est un réducteur à intégrer Harmonic Drive® type HFUC avec une forme en "verre à vin". Le diaphragme du Flexspline s'ouvre sur l'extérieur ce qui permet un large passage central à travers le réducteur.

Dans cet exemple, le passage central est utilisé pour le maintien en position des outils pendant l'opération d'affûtage. Le plateau de sortie ISO est supporté par un roulement à aiguilles de grande précision. Cet axe peut aussi être utilisé pour la rectification de pièces cylindriques nécessitant des vitesses d'entrée importantes. Dans ce cas, la lubrification est effectuée à l'huile. Un joint à chicanes est monté en entrée afin de réduire les frottements et éviter toute augmentation importante de la température.

Le réducteur est entraîné par un moteur monté en parallèle via une courroie crantée. Le capteur de référence inductif (mesure de la position de sortie) est monté sur un Circular Spline spécifique.

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)