Machines-outilsHarmonic Drive

Centre d'Usinage Table d'Indexage

Roulement de sortie haute précision
Arbre d'entrée

Les réducteurs Harmonic Drive® sont de plus en plus utilisés sur les axes de rotation précis des centres d'usinage en remplacement de réducteurs planétaires ou à roue et vis. Avec ce type d'entraînements, la précision ne peut être obtenue que par un dispositif de pré-contrainte destiné à éliminer les jeux mécaniques. La "précharge" naturelle des réducteurs Harmonic Drive® alliée à un rendement important permet une faible augmentation de température en fonctionnement, garantissant ainsi la conservation des caractéristiques de précision de la machine.

Respecter les recommandations constructeur en terme de montage et de lubrification, permet de proscrire toute augmentation du jeu pendant toute la durée de vie du réducteur. De cette manière, tout réajustement est inutile contrairement aux systèmes planétaires ou à roue et vis. Dans cette application, le Flexspline de l'HFUC est utilisé comme élément secondaire. Le plateau de sortie est guidé par un roulement de sortie à aiguilles de précision. Le Circular Spline est monté fixe dans le carter machine.

Le Wave Generator est entraîné par une courroie crantée. Afin de limiter la hauteur de la table, le moteur est monté en parallèle. Dans cette application, les efforts de coupe ne sont pas très importants il n'est donc pas nécessaire de prévoir de dispositif de blocage de la table. Dans le cas où ces efforts seraient plus importants, un tel dispositif serait indispensable.

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)