Harmonic Drive
Fraiseuse Portique Tête de fraisage
Fraiseuse Portique Tête de fraisage
Arbre d'entrée
Les fraiseuses portiques sont fréquement utilisées pour l'usinage de moules ou composants plastiques ainsi que pour des éléments de taille importante dans l'industrie aéronautique. Le récent engouement pour l'usinage grande vitesse implique que les machines utilisées doivent posséder des caractéristiques dynamiques supérieures tout en garantissant des critères de précision plus importants.
L'augmentation des performances dynamiques implique une réduction des masses mobiles. Dans le cas des fraiseuses portiques, ce sont la taille et le poids de la tête de fraisage (axes 4 et 5) qui doivent être aussi bas que possible. Les réducteurs Harmonic Drive® sont une solution efficace pour remplir ces conditions. Cette cartérisation spécifique montre une réalisation à double étage intégrant un composant HFUC. Un train de pignon est monté après le réducteur Harmonic Drive®.
On utilise un pignon à rattrapage de jeu par pré-contrainte mécanique. Noter qu'il est possible d'éliminer le jeu du train de pignons en assurant une pré-contrainte électronique à l'aide de deux actionneurs.