Machines-outilsHarmonic Drive

Fraiseuse - Rectifieuse Portique Changeur d'outils

Roulement de sortie intégré

Les réducteurs et actionneurs Harmonic Drive® conviennent particulièrement aux axes périphériques tels que changeurs et magasins d'outils ou de pièces sur les centres d'usinage de grande dimension. Cet exemple présente le changeur d'outils électromécanique monté sur fraiseuse portique utilisée pour l'usinage des moules et matrices de grandes dimensions. Les outils pesant jusqu'à 75kg doivent être insérés directement dans la broche de fraisage ou de rectification et ce, sous différents angles. Pour éviter tout risque de dommage sur le porte outils, l'entraînement nécessite une grande précision de positionnement ainsi qu'un roulement possédant une grande raideur torsionnelle pour supporter l'ensemble dae la mécanique. Un HFUC-2UH utilisé pour l'indexation du porte outil, est monté de façon à ce que le centre de gravité du montage mécano-soudé soit inscrit dans le plan du roulement de sortie. Un réducteur planétaire HPS assure le déplacement des mors par l'intermédiaire d'un train de pignons et d'une vis à billes.

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)