Machines-outilsHarmonic Drive

Rectifieuse Spéciale Changeur d'outils

Roulement de sortie grande précision
Dispositif de bridage en sortie

Ce développement nous montre une application sur centre de fraisage où la tourelle revolver supporte les outils tournants utilisés pour l'usinage de profils de clefs spécifiques. Un réducteur sous carter HDGM-B est utilisé pour l'indexage de la tourelle et le positionnement de l'outil devant le moteur d'entraînement.

L'HDGM-B combine les fonctions d'entraînement et de guidage de très grande précision. Le roulement de sortie 4 points de contact est caractérisé par une planéité infèrieure à 5 µm, il est donc tout à fait recommandé pour l'entraînement des axes de rotation de systèmes de précision. La bague extérieure du roulement fait partie intégrante de la cartérisation du réducteur et est utilisée pour le montage du Circular Spline monté fixe. En réduisant le nombre de composants, ce développement assure une réduction de l'erreur de transmission.

Dans cette application, les efforts de coupe appliqués en sortie sont importants, un système de verrouillage hydraulique est donc utilisé lors des phases d'usinage. Le concept précédent réposait sur l'utilisation d'un système roue et vis avec le roulement de sortie déporté. La nouvelle étude, en minimisant le nombre de composants, diminue significativement les coûts tout en augmentant la précision. Ce système permet également d'optimiser les temps d'indexage sans augmentation excessive de la température.

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)