Production de papierHarmonic Drive

Caisse de Tête Actionneur de Vannes

Actionneur spécifique
Actionneur de vannes

Dans l'industrie du papier, les réducteurs Harmonic Drive® sont utilisés dans les caisses de tête comme actionneurs de vannes pour la régulation de la consistance de la pulpe de cellulose. L'ajustement est effectué par un moteur pas-à-pas avec codeur combiné à un réducteur à intégrer HDUC. Ce réducteur assure un positionnement précis et sans jeu pendant toute la durée de vie de l'actionneur.

La cartérisation est faite en acier inoxydable et est conçue de façon à remplir les normes de protection IP 65. Dans le but d'obtenir un encombrement axial réduit, les roulements à billes destinés à guider l'arbre ont été placés à l'extérieur du Flexspline. L'actionneur est doté d'une molette afin de permettre un réglage manuel en cas de coupure de l'alimentation.

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)