Harmonic Drive
Unité de Couchage Actionneur Linéaire
Actionneur spécifique
Les réducteurs Harmonic Drive® peuvent être utilisés pour le pilotage d'actionneurs linéaires dans des applications nécessitant d'importantes forces axiales et une précision exceptionnelle. L'utilisation de ces actionneurs est particulièrement intéressante sur les unités de couchage lors de la fabrication du papier. L'actionneur assure le positionnement de la lame de couchage par rapport au papier et permet un contrôle précis de l'épaisseur de vernis déposé. La lame est préchargée et l'actionneur doit appliquer des efforts allant jusqu'à 10 kN et ce, en compression comme en traction. Le dessin montre le principe de cet actionneur.
Il est piloté par un moteur pas-à-pas et le mouvement est transmis à une vis à billes de précision via un HDUR spécialement développé. La vis à billes transforme le mouvement de rotation en un mouvement de translation précis guidé par des butées à billes pré-contraintes.
La cartérisation en acier inoxydable permet une utilisation en environnement humide ou corrosif. Le réducteur est conçu de façon à fournir un "auto-blocage" permettant de couper l'alimentation du moteur même si l'actionneur est en charge.