Harmonic Drive
Plan d'accès à notre usine Allemande
Harmonic Drive AG
Hoenbergstraße 14
65555 Limburg/Lahn
Allemagne
Tel. +49 6431 / 50 08-0
Fax +49 6431 / 50 08-119
info@harmonicdrive.de
www.harmonicdrive.de
Harmonic Drive AG
Hoenbergstraße 14
65555 Limburg/Lahn
Allemagne
Tel. +49 6431 / 50 08-0
Fax +49 6431 / 50 08-119
info@harmonicdrive.de
www.harmonicdrive.de
Itinéraire en voiture
Par l’autoroute A3 en venant de Francfort ou Cologne/Bonn. Prenez la sortie Limburg-Nord et continuez sur la B49/54 en direction de Gießen/Siegen. La première sortie vous amène dans la zone industrielle d’Offheimer Höhe. Prenez la première sortie au rond point direction Offheim. Au second rond point, prenez à nouveau la première sortie. Au troisième rond point, prenez la troisième sortie. L’entrée principale se trouve à 200 mètres près du parking des visiteurs.
Itinéraire par avion
L’aéroport de Francfort Rhein-Main se trouve à 70 km. En prenant l’autoroute A, vous arriverez à Limburg en 50 minutes.
Itinéraire en train
L’ICE venant de l’aéroport de Frankfort arrive à Limburg en 18 minutes. En taxi, le trajet à partir de la nouvelle gare de Limburg dure 5 minutes. (Numéro de téléphone des taxis : 0 64 31 / 3000)
Notre carte - imprimer


