Harmonic Drive
Série HDPL-C
Les actionneurs linéaires Série HDPL-C satisfont pleinement aux impératifs croissants de qualité et de précision, de contrôle de la production. Ces actionneurs peuvent exercer, en traction ou en compression, des forces allant jusqu'à 10000 N avec une répétabilité d'un µm. Ils sont équipés de composants de transmission de très haute qualité permettant un positionnement sans jeu angulaire sur une course de 33 mm. Les actionneurs linéaires sont utilisés, par exemple, pour compenser l'usure d'outils sur les tours multibroches à cames.