CPU-SHarmonic Drive

Cartouche CPU-S

La série CPU-S présente un arbre d'entrée qui permet différentes variantes au niveau des transmissions comme par exemple des poulies à courroie dentée, des roues dentées, des pignons coniques etc.La série présente en outre plus de précision au niveau des réducteurs, des vitesses maximales de rotation plus élevées et un roulement de sortie gros, résistant au basculement et précis, et qui sert en même temps de carter. Grâce à une protection améliorée contre la corrosion, cette série peut être utilisée en milieu agressif.

Avantages
  • Précision de transmission des réducteurs améliorée jusqu'à 50%
  • Disposition des roulements en sortie nouvellement enveloppée, hautement résistante et rigide
  • Protection complète contre la corrosion
  • Joints Viton, avec des lèvres de protection en plus au niveau des roulements de sortie
  • Compatibilité côté sortie des séries CPU et CHA, séries non semblables
  • Absence de jeu, haute rigidité à la torsion et excellente reproductibilité
  • Capacité de couple élevée
  • Forme compacte et poids limité
  • Longue durée de vie
  • Haut rendement
  • Montage rapide et simple
  • Aucun entretien nécessaire grâce à la permanente lubrification par graissage

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CPU-S