Harmonic Drive
Réducteur sous carter
Les réducteurs sous carter Harmonic Drive se basent sur les réducteurs à intégrer Harmonic Drive et intègrent un arbre de sortie. Tous les réducteurs sous carter Harmonic Drive profitent des mêmes avantages que les réducteurs à intégrer et les cartouches Harmonic Drive - sans jeu, excellente précision, compacité, rendement élevé et longue durée de vie. En outre, le roulement de sortie supporte un couple de renversement élevé et procure une gande rigidité torsionnelle, ce qui permet une conception économique et compacte.Les cartouches Harmonic Drive sont livrées avec une lubrification à vie et donc sans maintenance. Grâce à l'amélioration des performances de la toute dernière génération de réducteurs sous carter, ceux-ci sont adaptés aux applications hautement dynamiques.
Les réducteurs sous carter de la gamme PMG sont disponibles en deux différentes versions : avec un arbre d'entrée ou pour une adaptation moteur. Tous les réducteurs sous carter PMG sont fournis avec un arbre de sortie et des roulements intégrés.
Les mini-réducteurs sous carter CSF utilisent les derniers développements de la technologie des réducteurs Harmonic Drive. Cela conduit à une charge utile fortement améliorée ainsi qu'à un encombrement réduit et à une meilleure rigidité torsionnelle. Pour plus de flexibilité, les mini-réducteurs sous carter CSF sont disponibles en 6 versions qui se distinguent par différentes options d'entrée, de sortie et de carter. La sortie du réducteur peut être au choix une flasque ou un arbre et l'entrée peut être elle soit un arbre soit une adptation moteur. Quant au carter, il existe en deux formats.
Tous les réducteurs sous carter Harmonic Drive possèdent la qualité et la précision que l'on attend des réducteurs Harmonic Drive.