CPLHarmonic Drive

Réducteurs à intégrer CPL

Les réducteurs à intégrer CPL sont basés sur les réducteurs à intégrer HFUC connus pour leur grande fiabilité. En comparaison avec les réducteurs à intégrer HFUC, qui se distinguent déjà par leur faible poids, les réducteurs à intégrer CPL ont été encore optimisés par divers allègements de matière (réductions de parois, perçages) afin d'obtenir jusqu'à 50% de réduction du poids . Le moment d'inertie a lui aussi été réduit jusqu'à 40% par rapport au HFUC standard.

Les réducteurs à intégrer CPL permettent un passage d'arbre creux plus important que les réducteurs HFUC grâce aux modifications du Wave Generator et du Flexspline. Le diamètre intérieur du Flexspline a été également augmenté grâce à l'utilisation de vis assez petites en combinaison avec le disque EKagrip bien connu.

Les réducteurs à intégrer CPL sont préconisés dans des applications très exigentes en termes de rapport poids/puissance.

Avantages :

  • Très faible poids
  • Haute capacité de couple
  • Construction compacte
  • Rapports de réduction élevés en un seul étage
  • Grande rigidité torsionnelle
  • Sans jeu
  • Longue durée de vie
  • Rendement élevé
  • Installation simple
  • Montage rapide

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)