Harmonic Drive
Réducteur à intégrer HFUS-2A
Harmonic Drive® a développé les nouveaux réducteurs à intégrer HFUS-2A sur la base des réducteurs à intégrer HFUC-2A. Les caractéristiques de ces deux séries sont donc identiques. Les réducteurs à intégrer HFUS se distinguent des réducteurs à intégrer HFUC par le diaphragme du Flexspline qui d'ouvre vers l'extérieur et permet l'utilisation d'un large arbre creux central pour les réducteurs à intégrer HFUS. Les réducteurs à intégrer HFUS sont aussi employés dans les cartouches à arbre creux HFUS-2UH, les cartouches avec arbre d'entrée HFUS-2UJ et les cartouches dites simplifiées HFUS-2SO/-2SH. Les réducteurs à intégrer HFUS-2A existent dans une version spéciale avec un Flexspline compact autre que la version standard, qui en comparaison présente un plus petit diamètre extérieur du diaphragme du Flexspline. Nous vous recommandons l'utilisation de la version standard en raison de sa plus rapide disponibilité.
Avantages
- Arbre creux optionnel de large diamètre
- Forte capacité de couple
- Haute précision de positionnement et de répétabilité
- Compacité et faible poids
- Importants rapports de réduction
- Forte rigidité torsionnelle
- Jeu angulaire nul
- Rendement élevé