Harmonic Drive
moteur CHM
Une longue expérience dans le domaine de l'entraînement ainsi que la nécessité de s'adapter aux marchés en constante évolution ont conduit Harmonic Drive AG à accroître sa spécialisation. Outre le développement des fameux réducteurs Harmonic Drive®, nous avons étendu notre noyau de compétences au développement, à la conception et à la fabrication de servomoteurs. Nous avons notamment mis l'accent sur le développement et la fabrication de moteurs compacts à arbre creux pour des conditions environnementales spéciales.
Avantages
- Arbre creux de grande taille
- Design compakt
- Faible ondulation de couple
- Faible bruit de fonctinnement
- Charge maximale admissible élevée
- Pas de maintenance
- Différentes formes du carter
- Vitesse de rotation jusqu´à 6000 min-1
- Couple jusqu´à 27 Nm
- Conceptions résistantes à la corrosion
- Conceptions compatibles aus salles blanches
- Haute linéarité de la constante de couple
- EMK sininusoïdal