CobraDriveHarmonic Drive

CobraDrive Servomodule de rotation

La décentralisation de la commande numérique contribue de manière significative à améliorer l'efficacité lors du montage, de la mise en service et de la maintenance. Les principaux challenges des années à venir sont l'économie d'énergie et de coûts, le gain de temps et l'amélioration de la qualité. Sont attendues une conception et une mise en service efficaces, une meilleure performance et un meilleur rendement dans la production.
Avec le nouveau CobraDrive, Harmonic Drive AG lance un nouveau système d'entraînement sur le marché qui associe les avantages de la technologie Harmonic Drive® avec les avantages du contrôle décentralisé. Les réducteurs précis Harmonic Drive® ont été parfaitement combinés avec des servomoteurs hautement dynamiques. Utilisés pour un positionnement dans des applications industrielles exigeantes, ils sont conçus pour des espaces réduits et sont extrêmement précis et fiables.

avantages produit
  • servomoteur précis et sans jeu
  • grand arbre creux
  • design compact et léger
  • roulement de sortie précis à grande capacité
  • contrôleur intégré
  • interface CAN-Bus ou PROFIBUS-DP
  • Connection pour fins de course et commutateurs référence possible grâce à un module d'entrée externe

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

CobraDrive