Harmonic Drive
Servomoteur FFA-A/-B
La série FFA-A/-B est particulièrement puissante avec un couple maximum allant jusqu'à 1840 Nm (pour une longueur de 309 mm). Elle associe un réducteur sans jeu Harmonic Drive avec un moteur synchrone haute dynamique.
Les servomoteurs FFA-A/-B sont très précis avec une répétabilité de ±6 arcsec et une erreur de linéarité inférieur à 1 arcmin.
Avantages
- Compacité
- Faible inertie
- Bobinage moteur 320 VDC ou 560 VDC
- Codeur au choix : résolveur, codeur incrémental ou absolu multitour
- Compatibilité avec une large gamme de drive (par ex. Simodrive/Simovert, Indradrive)
- Répétabilité d’environ ± 5 sec d’arc
- Couple jusqu’à 1840 Nm
- Vitesse jusqu’à to 130 tr/min.
- Disponible en 5 rapports de réductions: 50-80-100-120-160
- Compatible avec la majorité des drives (Siemens Simodrive par exemple)