Harmonic Drive
Servomoteur FHA-C
La série FHA-C mini associent un réducteur sans jeu Harmonic Drive à un moteur synchrone sans balais haute dynamique munis de son codeur TTL. L'ensemble est étanche et graissé à vie.
L'ensemble étant extrèmement compact: un cube de 50mm de coté pour la taille 8!
Ils s'associent à notre Drive SC-610 ou à tout autres drive du marché (bus continu 24 VDC).
Avantages
- Forme très compacte
- Réducteur sans jeu
- Arbre creux de 6,2 mm à 13,5 mm
- Roulement de sortie à 4 points de contact (taille 8) ou à rouleaux croisés (taille 11 et 14)
- Bobinage moteur pour 18 VAC ou 230 VDC
- Codeur TTL et capteur a effet Hall
- Moteur synchrone à 5 paires de pôle