FHA-C miniHarmonic Drive

Servomoteur FHA-C

La série FHA-C mini associent un réducteur sans jeu Harmonic Drive à un moteur synchrone sans balais haute dynamique munis de son codeur TTL. L'ensemble est étanche et graissé à vie.

L'ensemble étant extrèmement compact: un cube de 50mm de coté pour la taille 8!

Ils s'associent à notre Drive SC-610 ou à tout autres drive du marché (bus continu 24 VDC).

Avantages
  • Forme très compacte
  • Réducteur sans jeu
  • Arbre creux de 6,2 mm à 13,5 mm
  • Roulement de sortie à 4 points de contact (taille 8) ou à rouleaux croisés (taille 11 et 14)
  • Bobinage moteur pour 18 VAC ou 230 VDC
  • Codeur TTL et capteur a effet Hall
  • Moteur synchrone à 5 paires de pôle

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)