FPAHarmonic Drive

Servomoteur FPA

La série FPA est particulièrement rapide, jusqu'à 1111 tr/min. Elle associe un réducteur planétaire à jeu réduit (1 arcmin) à un moteur synchrone haute dynamique.

3 tailles : 14-20-32 et 2 rapports de réduction au choix : 21-33
1 taille: rapports de réduction au choix: 9, 21, 37, 45

Avantages
  • Compacité
  • Vitesse de sortie élevée
  • Faible inertie
  • Bobinage moteur pour 320 VDC ou 560 VDC
  • Codeur au choix : résolveur, codeur incrémental ou absolu multitour
  • Compatibilité avec une large gamme de drive (par ex. Simodrive/Simovert, Indradrive)

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)