Harmonic Drive
Servomoteur LynxDrive
La gamme des servomoteurs LynxDrive est le développement le plus récent d'Harmonic Drive AG. Les servomoteurs FFA-C combinent des réducteurs Harmonic Drive et des servomoteurs AC brushless à bobinage simple pôle dans un design très compact. Les LynxDrive sont disponibles pour un couple maximal de 27 Nm à 647 Nm et des rapports de réduction de 30 à 160 permettant des vitesses de sortie allant jusqu'à 217 tr/min. En complément, nous proposons des unités de contrôle SC-610 qui peuvent être aussi bien utilisées pour l'asservissement du couple que de la vitesse ou de la position.
Avantages :
- Tailles 20 / 32 / 40
- Rapports de réduction 30 / 50 / 80 / 100 / 120 /160
- Couple maximal 27 Nm jusqu'à 647 Nm
- Vitesse maximale jusqu'à 217 tr/min
- Roulement de sortie à rouleaux croisés
- Compatibilité mécanique avec les séries pécédentes FFA-A/B
- Moteur AC brushless synchrone avec bobinage concentré
- Bobinage moteur pour 230 VAC jusqu'à 400 VAC
- Protection contre la corrosion selon DIN 50021 / IEC 68-2-11
- Connecteurs rotatifs
- Indice de protection IP65
- Interface codeur universelle pour codeurs de type RESOLVER, HIPERFACE, incrémental ou EnDat
- Frein en option