Harmonic Drive
Servomoteur PMA
Les mini-servoactionneurs DC de la série PMA se composent du réducteur Harmonic Drive de petite ou très petite taille et d'un moteur à courant continu, système de mesure compris. Des transmetteurs incrémentiels sont disponibles à chaque fois en tant que système de mesure. Les tailles 8,11,14 peuvent être délivrées alternativement avec des freins d'arrêt. Caractéristiques essentielles de ces actionneurs:
- Précision Harmonic Drive en basse puissance
- Connexion simple à des régulateurs pour courant continu fonctionnant correctement, via des transmetteurs incrémentiels
Avantages
- Combinaison de mini-moteur DC et de réducteurs de précision
- Plage de couple jusqu’à 20 Nm
- Plage de vitesse de rotation 180 tr/min.
- Précision de reproduction d’environ ± 1'
- Disponible en 4 tailles avec i = 50 à 110, avec codeur