SC-610Harmonic Drive

Données techniques Eléments à intégrer Séries SC-610

Caractéristiques Unité SC-610-2 SC-610-5 SC-610-7
Alimentation monophasée
(+15%, -20%)
[VAC] 230
Tension Bus DC nominale [VDC] 320
Courant nominal [Arms] 2.5 5 7.5
Courant crête (approx. 2.5 sec.) [Arms] 5 10 15
Puissance de sortie nominale [KVA] 1.01 2.17 2.99
Périodicité de la boucle d’asservissement
(Courant, Vitesse, Position )
[ms] 0.125 / 0.250 / 0.5
Modes opératoires
(initialisation avec le logiciel)
  Asservissement en courant par consigne analogique ±10V;
Asservissement en vitesse par consigne analogique ±10V;
Pulse-Follower via entrée Pulse-/ Direction (24V utiles);
Came électronique pour synchronisation des axes maître et esclave (5V utiles);
Sur modèles standards, asservissement en position avec sélection de position par codage binaire de 4 entrées logiques (24V utiles);
Sur modèles spéciaux, asservissement en position avec extension à 8 entrées/sorties logiques pour une sélection de 256 positions (24V utiles)
Mesures systèmes   Resolver (2 pôles) ou codeur Hiperface (Sinus/Cosinus), Codeur TTL ou EnDat -absolu codeur
Visualisation du codage   Signaux A, B, C pour un RS-422
Dimensions (H x P) [mm] 173 x 152.5
Dimensions des modèles standards (Largeur) [mm] 67.5 92.5 109
Dimensions des modèles avec extension E/S (Largeur) [mm] 84 109 109
Température ambiante (Fonctionnement) [°C] +5 ~ +40 °C (déclassification 2,5%/K pour 40°C < T < 50°C)
Poids (modèle standard) [Kg] 1.24 2.13 2.19
Indications et explications sur les caractéristiques

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

SC-610