Harmonic Drive
TorkDrive
Les nouveaux moteurs couple TorkDrive offrent une densité de puissance inégalée. Ils sont particulièrement adaptés aux applications très exigentes en termes de dynamique, de précision et de rigidité.
Les nouveaux moteurs couple TorkDrive offrent une densité de puissance inégalée. Ils sont particuliérement adaptés aux applications très exigentes en termes de dynamique, de précision et de rigidité. Les moteurs couple TorkDrive sont des moteurs couple à intégrer. Le stator et le rotor sont livrés séparément. Le mode de fonctionnement est le même que celui des servomoteurs synchrone : les aimants permanents sont fixés sur le rotor et le bobinage se trouve dans le stator. Le nombre élevé de pôles du bobinage permet au moteur couple TorkDrive de fournir les couples les plus élevés à de basses vitesses.
Contrairement aux moteurs conventionnels, les moteurs couple sont intégrés directement au sein de de la machine. Cela signifie que les éléments de transmission habituels comme par exemple les réducteurs, les vis à billes ou les courroies ne sont plus nécessaires. Ce gain d'espace est un avantage supplémentaire du moteur couple.
Les moteurs couple TorkDrive sont disponibles pour les applications de haute précision en tant que moteurs à intégrer directement à la conception de la machine. Un système de refroidissement liquide est livrable en option afin d'augmenter la puissance disponible pour un encombrement déterminé. Cette diminution additionnelle de chaleur dans la machine permet d'en augmenter la pécision.
Harmonic Drive AG ne dispose pas seulement de moteurs couple adaptés mais propose aussi un conseil compétent dans le dimensionnement et la conception de l'entraînement. Nous pouvons fournir des systémes complets d'entraînement sur mesure comprenant des systèmes de mesure, des paliers et des carters.
Avantages :
- Couple élevé
- Forme compacte
- Grand arbre creux
- Rendement élevé
- Sans jeu
- Haute rigidité torsionnelle
- Faible maintenance