YukonDriveHarmonic Drive

YukonDrive

L'unité de contrôle YukonDrive est le complément idéal aux servomoteurs d'Harmonic Drive AG.

L'unité de contrôle YukonDrive est optimisée pour les faibles et moyennes puissances et est prédestinée pour des mouvements à haute dynamique.

Avantages:

  • Puissance Volumique réduite dans trois différents boîtiers
  • De 3 A à 8 A de courant nominal avec une alimentation de 230 VAC monophasée
  • Courant nominal de 2 A à 6,5 A avec une alimentation de 400 à 480 VAC triphasée
  • 300% de capacité de surcharge
  • Les interfaces de communication les plus récentes par exemple EtherCAT, SERCOS III
  • Les interfaces de communication les plus communes par exemple SERCOS II, CANopen (DS301/DSP402)

Nouveautés de produits

Tout savoir sur nos nouveaux produits? suite

News | Calendrier salons

Newdrive 2011

Notre magazine d'information Newdrive sur l'actualité de notre société est maintenant en ligne, n'hésitez pas à le consulter !  
suite

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)

YukonDrive