Harmonic Drive
Falzapparat Linearantrieb für Zugwalzenverstellung
Sonderantrieb
Neben den verschiedenen Differenzialantrieben sind auch zunehmend Sonderantriebe für Positionieraufgaben im Druckmaschinenbereich gefragt. Der Linearantrieb der Baureihe HDPL dient hier beispielsweise zur Verstellung von Zugwalzen in einem Falzapparat. Der Antrieb drückt die Walzen mit einer genau definierten Druckkraft zusammen. Eine der Zugwalzen ist fixiert, während die andere mit Hilfe eines Schwenkarms radial zugestellt werden kann.
Bei der bisherigen Lösung wurden die Walzen über einen Pneumatikzylinder zusammengedrückt. Dabei erwies es sich jedoch als sehr schwierig, den Anpressdruck exakt zu kontrollieren. Der HDPL Linearantrieb ist ein elektro-mechanisches Stellelement und bietet eine wesentlich sensiblere Kontrolle des Anpressdruckes.