DruckmaschinenHarmonic Drive

Falzapparat Schaufelradantrieb

Sonderausführung für Dauerbetrieb

In Falzapparaten gibt es zahlreiche Anwendungen für hochuntersetzende Getriebe, wo hohe Eingangsdrehzahlen am Getriebe gefordert werden. In diesem Fall kann es erforderlich sein, Dichtungen und Schmierung anzupassen, so dass sie den Bedingungen im Dauerbetrieb entsprechen. Bei diesem Anwendungsbeispiel eines Schaufelradantriebes wurde eine modifizierte Unit der Baureihe HFUC-2UJ mit Eingangswelle implementiert.

Da bei dieser Anwendung hohe Eingangsdrehzahlen im Dauerbetrieb vorgesehen sind, ist das Getriebe mit Ölschmierung versehen. Im Dauerbetrieb muss darauf geachtet werden, dass der zulässige Wert für die Öltemperatur nicht überschritten wird. Gegebenenfalls muss die Ölmenge erhöht werden. Im gezeigten Beispiel wurde das Getriebegehäuse auf der Antriebsseite derart modifiziert, dass es zusätzlichen Platz für die erforderliche Ölmenge bietet. Der Ölstand kann mittels Ölstandsanzeige kontrolliert werden.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr