LuftfahrttechnikHarmonic Drive

Passagierflugzeug Positions-Erfassung

Einbausatz in Leichtbauweise

Das Anwendungsgebiet für Harmonic Drive® Produkte im Bereich der Messtechnik wird ständig erweitert. Mit der im Beispiel dargestellten Erfassungseinheit wird die Position von Landeklappen in der Tragfläche von Flugzeugen gemessen. Das einzigartige Funktionsprinzip der Harmonic Drive® Getriebe, das insbesondere hohe Untersetzungen und exzellente Positioniergenauigkeit garantiert, hat sich in dieser anspruchsvollen Anwendung vor allem wegen des niedrigen Gewichtes und der kompakten Bauform bewährt.

Der in diesem Beispiel eingesetzte Einbausatz der Baureihe HDUF treibt zwei bürstenlose Resolver an. Da die Anwendung ein begrenztes Drehmoment erfordert und nur wenig Platz zur Verfügung steht, bietet dieser Harmonic Drive® Einbausatz die ideale Lösung. Eine Keilwelle ist über ein Kegelrad mit der Antriebswelle verbunden, die die Landeklappen betätigt. Diese Zahnwelle ist mit dem Wave Generator verbunden.

Der Circular Spline ist fixiert und der Dynamic Spline treibt die Resolver über eine Anordnung von Stirnrad und Ritzel an. Das Harmonic Drive® Getriebe wird in Kombination mit der Stirnradstufe eingesetzt, um den Drehwinkel der Antriebswelle am Resolverantrieb auf weniger als 360° zu verringern. Die Resolver sind aus Sicherheitsgründen in dieser kritischen Anwendung parallel angeordnet. Der Einbausatz ist aus Edelstahl gefertigt, um Korrosion zu vermeiden. Darüber hinaus wird ein spezielles Fett für Betrieb bei niedrigen Temperaturen verwendet.

Besuchen Sie auch unsere Website www.harmonicdrive.aero!

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)