Harmonic Drive
Optisches Mikroskop Fokussierantrieb
Flachgetriebeeinbausatz
Spielfreie Servoantriebe und Getriebe sind ein fester Bestandteil der Präzisionstechnik, doch neu ist die Verwendung von Getriebeeinbausätzen in der klassischen Mikroskopietechnik für Untersuchungen im biologischen oder medizinischen Bereich. Durch den einfachen, kompakten Aufbau und die koaxiale Bauweise war eine mühelose Integration des Einbausatzes der Baureihe HDUFdirekt in den Fokussierknopf möglich.
Die hohe Übertragungsgenauigkeit des Getriebes ist unerlässlich zum Erreichen der erforderlichen hohen Auflösung und der stick-slip-freien Bewegung des Fokussiertisches, auf dem sich das Präparat befindet. Der Circular Spline ist mit dem äußeren Gehäuse des Verstellknopfes für die Grobfokussierung verbunden. In diesem Fall entsteht eine Relativbewegung zwischen den Bauteilen des Getriebes, dem Circular Spline, Dynamic Spline und Wave Generator.
Beim Grobfokussieren wirkt das Getriebe als Kupplung und hält den Fokussiertisch präzise in Position. Der Wave Generator ist mit dem inneren Teil des Fokussierknopfes, der für die Feinfokussierung zuständig ist, verbunden. Beim Feinfokussieren überträgt der Feinverstellknopf über das Getriebe die um die Untersetzung reduzierte Drehbewegung auf den Fokussiertisch. Der Circular Spline wird durch die Wellendichtung, die wiederum als Reibungsbremse eingesetzt ist, fixiert. Der Dynamic Spline übernimmt die Funktion des Abtriebselementes, das die Abtriebswelle antreibt, die über eine Zahnstangenanordnung mit dem Fokussiertisch verbunden ist.