MessmaschinenHarmonic Drive

Universal-Prüfmaschine Torsionsachse

Präzisions-Abtriebslager

Die Material- bzw. Bauteilprüfung ist in vielen Industriebetrieben ein unverzichtbarer Bestandteil der Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Zur Prüfung von unterschiedlichsten Materialien werden Universal-Prüfmaschinen eingesetzt. Die Werkstoffe werden auf Zug, Druck, Biegung und Hysterese bei kontinuierlicher, ruhender und schwellender Beanspruchung geprüft.

Das Verhalten des Materials wird in jeder Phase der Beanspruchung gemessen und registriert. Eine Anwendung für den Einbausatz der Baureihe HFUCin Universal-Prüfmaschinen ist der Torsionsantrieb zur Beobachtung des Torsionsverhaltens von Werkstoffen. Dabei sind insbesondere hohe Steifigkeit, hohe Untersetzung und vor allem Spielfreiheit gefordert, um absolut verlässliche Daten zu ermitteln.

Durch die hohe Untersetzung und hervorragende Übertragungsgenauigkeit des Harmonic Drive Getriebes wird am Abtrieb eine langsame und gleichförmige Drehung der Prüflingsaufnahme auch bei hohen Drehmomenten gewährleistet. Der Einbausatz ist in ein Gehäuse integriert und wird von einem AC-Servomotor angetrieben. Die Abtriebswelle wird durch vorgespannte Kegelrollenlager gestützt.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr