Harmonic Drive
Kamerakopf Dreh-/Schwenkachsen
Baugruppe
Hohlwellenantrieb
AC-Hohlwellenantriebe der Baureihe FHA bieten exzellente Laufcharakteristiken und eine kompakte Bauform, weshalb sie sich für den Einsatz in der Dreh- und Schwenkachse eines Kamerakopfes bestens bewährt haben. Der Kamerakopf aus unserem Beispiel wird in einer Sicherheitskamera im Bereich der Grenzüberwachung eingesetzt. Eine ähnliche Konstruktion wird auch in ferngesteuerten Kameras bei der Sportübertragung eingesetzt.
Die Kameraverkabelung wird durch die Hohlwelle des Schwenkachsenantriebes (Achse 2) geführt. Die Hohlwelle des Drehachsenantriebes (Achse 1) bietet sich für die Durchführung der Kamerakabel als auch der Kabel, die vom Schwenkachsenantrieb ausgehen, an.
Aufgrund des geringen Bauraumes und des niedrigen Gewichts können die FHA Hohlwellenantriebe auch für Luftbildkameras oder für stabilisierte Kameraplattformen an bewegten Fahrzeugen verwendet werden. Das Grunddesign eignet sich ferner für Satelliten-Tracking Systeme, bei denen die extrem ruhigen und langsamen Abtriebsdrehzahlen des Antriebs einen weiteren, wichtigen Vorteil darstellen.