PapiermaschinenHarmonic Drive

Stoffauflauf Ventilantrieb

Sonderantrieb
Ventilantrieb

Harmonic Drive Getriebe eignen sich hervorragend in Ventilantrieben, die typischerweise zur Einstellung der Spaltbreite an der Stoffauflauflippe einer Papiermaschine eingesetzt werden. Die Ventilverstellung erfolgt über einen Schrittmotor mit Encoder, welcher mit einem Einbausatz der Baureihe HDUC kombiniert ist. Das Getriebe garantiert Präzision und Spielfreiheit während der gesamten Lebensdauer des Antriebs.

Das aus Edelstahl gefertigte Gehäuse des Antriebs bietet Dichtungseigenschaften gemäß Schutzklasse IP65. Da die Abtriebswelle eine besondere Bauform aufweist, durch welche die Lager um den Flexspline herum angeordnet werden, konnte eine kurze axiale Baulänge realisiert werden. Der Antrieb verfügt über ein Handrad zur manuellen Einstellung im Fall eines Stromausfalls.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr