RaumfahrttechnikHarmonic Drive

Satellit Paddle-Antrieb

Einbausatz in Leichtbauweise
Circular Spline Sonderausführung
Wave Generator Sonderausführung
Sonderausführung für weltraumtaugliche Schmierung

Das Harmonic Drive® Getriebe wurde ursprünglich für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt entwickelt. Die hohe einstufige Untersetzung, die kompakte Bauform und das geringe Gewicht sind ausschlaggebende Vorteile des Harmonic Drive® Getriebes für den Einsatz in zahlreichen Satellitenantrieben. In unserem Beispiel wird ein Einbausatz der Baureihe HFUC als Paddle-Antrieb eines Satelliten im Bereich der Telekommunikation eingesetzt.

Der Einbausatz ist in ein Leichtbau-Gehäuse integriert und wird von einem Bausatz-Motor angetrieben. Das Getriebe verfügt über einen gewichtsoptimierten Wave Generator, und der Flexspline ist mit dem Abtriebsflansch verbunden, welcher von Dünnring-Kugellagern gestützt wird.

Der Circular Spline wurde so verändert, dass ein leichter Einbau in das Gehäuse möglich wurde. Die Hohlwelle wird zur Kabeldurchführung genutzt. Im Paddle sind Solarplatten integriert, die zum Laden der Batterie genutzt werden. Der Einbausatz ist aus Edelstahl gefertigt und nutzt eine weltraumtaugliche Fettschmierung.

Besuchen Sie auch unsere Website www.harmonicdrive.aero!

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)