TextilmaschinenHarmonic Drive

Webmaschinen Warenabzug

Sondergetriebebox

Das Streben nach höherer Qualität bei Herstellern von Textilmaschinen, wie z. B. Webmaschinen, hat für den Einzug von Harmonic Drive® Getrieben in diesen Anwendungsbereich gesorgt. Eines der Hauptprobleme der Webmaschinenhersteller ist das Vermeiden von sogenannten "Anlaufstellen" im Gewebe. Diese entstehen während des Maschinenstillstandes, wenn sich das Gewebe entspannt. Anlaufstellen können vermieden werden, indem die Gewebespannung beim Hochfahren der Maschine zur normalen Arbeitsgeschwindigkeit genau kontrolliert wird. Dazu muss die Rotation des Kettablasses sowie des Warenabzuges sorgfältig kontrolliert werden.

Wichtig ist dabei zum einen, dass die Getriebe in diesen beiden Antrieben kein Stick-Slip-Verhalten aufweisen, wenn die Drehung beginnt, und zum anderen, dass eine hohe Übertragungsgenauigkeit gewährleistet wird, um eine gleichmäßige Schussdichte zu erreichen. Harmonic Drive® Getriebe haben sich in dieser anspruchsvollen Anwendung ideal bewährt.

In der Zeichnung wird eine Sondergetriebebox dargestellt, die für den Warenabzug in einer Greiferwebmaschine zum Einsatz kommt. Der Einbausatz der Baureihe HDUC ist in einem gusseisernen Gehäuse integriert mit einer Abtriebswelle versehen. Über eine Stirnradstufe treibt diese Welle die Warenrolle an. Der Wave Generator dient als Antriebselement und ist direkt auf der Motorwelle montiert.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)