WerkzeugmaschinenHarmonic Drive

Mehrspindel-Drehautomat

Linearantrieb für Werkzeugverschleißkompensation
Sonderantrieb
Linearantrieb

Mehrspindeldrehautomaten werden zur Herstellung von Massenteilen wie Schrauben, Armaturenteilen etc. mit Losgrößen ab 50.000 Stück eingesetzt. Der Trend nach unbeaufsichtigtem Maschinenbetrieb hat zur Folge, dass bevorzugt Antriebe zum Einsatz kommen, die eine automatische Einstellung der Maschine ermöglichen. Der im Beispiel gezeigte Sonder-Linearantrieb ist an einem oder mehreren radialen Schlitten befestigt und wird zur Kompensation des Werkzeugverschleißes und der Temperatureinflüsse in der Maschine eingesetzt. Die wesentlichen Ziele bei der Entwicklung dieses Linearantriebes lassen sich wie folgt beschreiben:

  • Extrem kompakte Bauform Dichtheit gegen Flüssigkeiten, um den Einsatz im Arbeitsraum der Maschine zu ermöglichen
  • Präzise Zustellung im Mikrometer-Bereich während der Aufnahme hoher Axialkräfte

Dank der hohen Steifigkeit, der hohen Drehmomentkapazität und den kompakten Abmessungen bieten Harmonic Drive Getriebe die ideale Lösung für diese Anwendung. Der Antrieb besteht aus einer Spindel-Getriebe-Kombination, mit der die Drehbewegung des HDUR-Flachgetriebes in eine präzise Linearbewegung umgewandelt wird. Der Antrieb des Getriebes erfolgt über einen AC-Servomotor, der ferner über einen Zahnriemen einen Multiturn-Absolutencoder antreibt. Die Antriebskomponenten sind zum Schutz gegen aggressive Umgebungsbedingungen in einem Gussgehäuse hermetisch abgeschlossen.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr