Harmonic Drive
Portal-Fräsmaschine Fräskopf
Sondergetriebebox
Eingangswelle
Mit dieser Portal-Fräsmaschine werden Spritzgussformen für Kunststoffkomponenten oder große Bauteile aus der Luftfahrtindustrie hergestellt. Der derzeitige Trend in der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung bedeutet, dass dieser Maschinentyp eine höhere Dynamik und zugleich eine erhöhte Bearbeitungsgenauigkeit erreichen muss.
Höhere Dynamik heißt aber auch, dass die bewegten Massen minimiert werden müssen. Im Fall von Portalmaschinen erfordert dies, Gewicht und Größe des Fräskopfes (vierte und fünfte Achse) so niedrig wie möglich zu halten. Die Abbildung zeigt eine Sondergetriebebox mit integriertem Einbausatz der Baureihe HFUC. Die Getriebebox ist Bestandteil einer zweistufigen Anordnung, bei der dem Harmonic Drive Getriebe eine Stirnradstufe nachgeschaltet ist. Das Spiel in der Stirnradstufe wird mittels mechanisch vorgespanntem geteiltem Ritzel eliminiert. Daneben gibt es verschiedene andere Methoden zur Spielbeseitigung.