WerkzeugmaschinenHarmonic Drive

Sonder-Fräsmaschine Werkzeugrevolver

Präzisions-Abtriebslager
Abtriebsseitige Klemmvorrichtung

Bei dieser Abbildung handelt es sich um den Werkzeugrevolver einer Sonder-Fräsmaschine. Auf der Revolverscheibe befinden sich angetriebene Werkzeuge zum Profilfräsen bei der Herstellung von speziellen Schlüsseln. Mittels der eingebauten HDGM-B Getriebebox wird die Revolverscheibe getaktet und das benötigte Werkzeug zur Antriebswelle geführt. Anschließend kuppelt diese ein, um das Werkzeug anzutreiben. Die Getriebebox der Baureihe HDGM-B bietet eine einzigartige Kombination aus Präzisionsgetriebe und präzisem Abtriebslager.

Das Vierpunkt-Abtriebslager ist verfügbar mit einem Rundlauf von weniger als 5 µm für ausgewählte Lager und daher bestens geeignet für den Einsatz in Rotationsachsen von Präzisionsmaschinen. Das Lagergehäuse dient gleichzeitig als Getriebegehäuse. Der Circular Spline, als stationäres Element, ist direkt mit dem Lagergehäuse verbunden. Auf diese Weise verringert sich die Anzahl der Komponenten, wodurch auch die Übertragungsgenauigkeit des Getriebes verbessert wird.

Im gezeigten Beispiel wirken große Schnittkräfte auf den Abtriebsflansch, weshalb eine hydraulische Klemmung zum Fixieren des Abtriebsflansches während des Fräsbetriebes zum Einsatz kommt. Die vorherige Lösung basierte auf einem vorgespannten Schneckengetriebe und einem separaten Flanschlager. Die neue Konstruktion hat den Vorteil, dass durch die verringerte Anzahl an einzelnen Bauteilen die Kosten erheblich reduziert wurden und gleichzeitig die Genauigkeit verbessert wurde. Darüber hinaus lassen sich höhere Drehgeschwindigkeiten ohne erheblichen Temperaturanstieg realisieren.

Neue Produkte

Lesen Sie mehr über unsere aktuellen Produktneuheiten... mehr

News | Messekalender

Automatica 2012

Besuchen Sie uns auf der Automatica vom 22.05.-25.05.2012  
mehr

Eurosatory 2012

Besuchen Sie uns auf der Eurosatory vom 11.06.-15.06.2012  
mehr

Harmonic Drive Youtube Channel Harmonic Drive Xing VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.)