Harmonic Drive
Vorteile
Spielfreiheit
Harmonic Drive® Getriebe weisen über ihre gesamte Lebensdauer keine Spielzunahme in der Verzahnung auf.
Hervorragende Positionier- und Wiederholgenauigkeit
Harmonic Drive® Getriebe besitzen eine hervorragende Positioniergenauigkeit von weniger als einer Winkelminute und eine Wiederholgenauigkeit von nur wenigen Winkelsekunden.
Kleine Abmessungen und geringes Gewicht
Harmonic Drive® Getriebe sind wesentlich kompakter und leichter als konventionelle Getriebe.
Hohe Drehmomentkapazität
Da die Kraftübertragung über einen großen Zahneingriffsbereich erfolgt, können Harmonic Drive® Getriebe höhere Drehmomente als konventionelle Getriebe übertragen.
Hohe Untersetzungen in einer Stufe
Mit nur drei Bauteilen werden Untersetzungen von 30:1 bis 320:1 in einer Stufe erreicht.
Hohe Wirkungsgrade
Im Nennbetrieb werden Wirkungsgrade bis zu 85 % erreicht. Harmonic Drive® Getriebe sind nicht selbsthemmend und weisen kein Stick-Slip-Verhalten auf.
Hohe Torsionssteifigkeit
Harmonic Drive® Getriebe weisen über den gesamten Drehmomentbereich eine hohe Torsionssteifigkeit mit nahezu linearer Kennlinie auf.
Zentrale Hohlwelle
Harmonic Drive® Getriebe bieten die Möglichkeit einer zentralen Hohlwelle. Kabel, Wellen, Laserstrahlen usw. können so auf einfache Weise durch die Hohlwelle geführt werden
Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Harmonic Drive® Getriebe erreichen weitaus höhere MTBF-Werte als andere Getriebetypen.