Harmonic Drive
Harmonic Drive Polymer GmbH
Die Harmonic Drive Polymer GmbH wurde Mitte 2004 als Joint-Venture von Harmonic Drive AG, Limburg, der Horst Scholz GmbH & Co. KG und dem geschäftsführenden Gesellschafter Dr.-Ing. Frank Pöhlau gegründet. Harmonic Drive bringt bei der anwendungsbezogenen Getriebeauslegung seine jahrzehntelange Erfahrung ein. Scholz stellt durch seine Stärken im Mikro- und Präzisionsspritzguss die hochgenaue Fertigung sicher.
Konstrukteure und Designer erkennen und nutzen zunehmend die Vorzüge von Komponenten aus technischen Kunststoffen. Dadurch hat auch die Nachfrage nach Harmonic Drive Präzisionsgetrieben aus Kunststoff für den Einsatz in Anwendungen zugenommen, für die Bauteile aus Stahl wegen der hohen Herstellkosten nicht in Frage kommen. Die aufwändige Präzisionsfertigung der spanend aus Stahl gefertigten Harmonic Drive Präzisionsgetriebe hat ihren Preis. Um die wesentlichen Vorteile des Getriebeprinzips auch kostensensiblen Märkten zur Verfügung stellen zu können, werden Harmonic Drive Getriebe nun auch aus Kunststoff angeboten.
Harmonic Drive Polymer GmbH
Anna-Ohl-Str. 2
65555 Limburg
Tel. 06431/2855-400
Fax 06431/2855-49400
www.hdpolymer.de
info@hdpolymer.de