Harmonic Drive
Software
| Titel | Ident- Nr. | Stand (Monat/Jahr) |
Größe (MB) |
| Setup Software WorkBenchv5 für SC-610 (nur in englischer Sprache verfügbar) |
900110.xx | 12/07 | 19,0 |
| Setup-Software DBSC für SC-500/510 (HA-400) (nur in englischer Sprache verfügbar) |
900077.02 | 07/01 | 4,4 |
| PSF-520 Communication Software | 3,9 |
Wichtige Information zur Software-Anwendung
Harmonic Drive AG hat die Software in umfangreichen Tests für die bekannten Anwendungen getestet. Da auch unübliche Anwendungen und Softwareparametrierungen nicht ausgeschlossen werden können, übernimmt Harmonic Drive AG keine Haftung für die Fehlerfreiheit der Software.
Insbesondere übernimmt Harmonic Drive AG keine Gewähr dafür, dass die Softwareprodukte den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers genügen oder mit anderen von ihm ausgewählten Produkten zusammenarbeiten. Harmonic Drive AG haftet nicht für Folgeschäden, die im Zusammenwirken der Softwareprodukte mit anderen Produkten oder aufgrund unsachgemäßer Handhabung an Maschinen und Anlagen entstehen.